ACS150 - 0.5 to 5 hp
ABB
AC Drives
ACS150
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/asc150/acs150_asmtab.prj},{NB=ACS150-03U-06A7-2},{SPF=Three},{SPFTC=3},{VR=200 - 240 },{VRTC=2},{TCX=06A7},{KW=1.1},{HP=1.5},{I=6.7},{FS=R1},{EMC=Disconnected, 60 Hz frequency},{TYPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
SPF
Supply Voltage Phase
ⁿ/ₐ
VR
Voltage Range
[V]
KW
Kilowatt
[kW]
HP
Horsepower
[hp]
I
[A]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
EMC
EMC filter
ⁿ/ₐ
ACS150-01U-02A4-2
ACS150-01U-02A4-2
Single
200 - 240
0.37
0.5
2.4
R0
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-01U-04A7-2
ACS150-01U-04A7-2
Single
200 - 240
0.75
1
4.7
R1
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-01U-06A7-2
ACS150-01U-06A7-2
Single
200 - 240
1.1
1.5
6.7
R1
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-01U-07A5-2
ACS150-01U-07A5-2
Single
200 - 240
1.5
2
7.5
R2
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-01U-09A8-2
ACS150-01U-09A8-2
Single
200 - 240
2.2
3
9.8
R2
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-02A4-2
ACS150-03U-02A4-2
Three
200 - 240
0.37
0.5
3.4
R0
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-03A5-2
ACS150-03U-03A5-2
Three
200 - 240
0.55
0.75
3.5
R0
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-04A7-2
ACS150-03U-04A7-2
Three
200 - 240
0.75
1
4.7
R1
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-06A7-2
ACS150-03U-06A7-2
Three
200 - 240
1.1
1.5
6.7
R1
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-07A5-2
ACS150-03U-07A5-2
Three
200 - 240
1.5
2
7.5
R1
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-09A8-2
ACS150-03U-09A8-2
Three
200 - 240
2.2
3
9.8
R2
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-01A2-4
ACS150-03U-01A2-4
Three
380 - 480
0.37
0.5
1.2
R0
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-01A9-4
ACS150-03U-01A9-4
Three
380 - 480
0.55
0.75
1.9
R0
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-02A4-4
ACS150-03U-02A4-4
Three
380 - 480
0.75
1
2.4
R0
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-03A3-4
ACS150-03U-03A3-4
Three
380 - 480
1.1
1.5
3.3
R1
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-04A1-4
ACS150-03U-04A1-4
Three
380 - 480
1.5
2
4.1
R1
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-05A6-4
ACS150-03U-05A6-4
Three
380 - 480
2.2
3
5.6
R1
Disconnected, 60 Hz frequ...
ACS150-03U-08A8-4
ACS150-03U-08A8-4
Three
380 - 480
4
5
8.8
R1
Disconnected, 60 Hz frequ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성