카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14111 - 8 Hole Inside Corner Brackets
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/14111.prj},{NB=14111},{PN=14111},{MAT=Die-Cast Aluminum},{FIN=Natural},{A=86.00},{B=88.00},{C=45.00},{D=9.00},{E=10.00},{T=6.00},{W=.334},{CC=10-45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E (Slot Tab)
[mm]
T
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14111
14111
Die-Cast Aluminum
Natural
86.00
88.00
45.00
9.00
10.00
6.00
.334
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성