카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
65-2207, 65-2208, 65-2215, 65-2209 - Economy Anti-Vibration Mounts
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/65_2207.prj},{NB=65-2208},{PN=65-2208},{MATS=Gold Irridite Finish},{MATB=Black Rubber Anti-Vibration Pad},{LC=54},{A=M12 x 1.75},{M=12},{B=48.00},{C=95.25},{D=51.00},{E=53.01},{F=19.05},{W=.362},{Y=10.0},{H=97.692}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATS
Material of Stud
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Base
ⁿ/ₐ
LC
Load Capacity
[kg.]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
W
Weight
[kg.]
65-2207
65-2207
Gold Irridite Finish
Black Rubber Anti-Vibrati...
23
M10 x 1.50
32.00
89.00
51.00
48.00
14.29
.170
65-2208
65-2208
Gold Irridite Finish
Black Rubber Anti-Vibrati...
54
M12 x 1.75
48.00
95.25
51.00
53.01
19.05
.362
65-2215
65-2215
Gold Irridite Finish
Black Rubber Anti-Vibrati...
100
M16 x 2.00
64.00
99.95
50.79
59.97
28.58
.717
65-2209
65-2209
Gold Irridite Finish
Black Rubber Anti-Vibrati...
148
M20 x 2.50
76.23
104.74
50.79
68.00
28.58
1.167
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성