카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
20-3681, 20-3895, 25-3682, 25-3895, 25-3681, 40-3680, 40-3891, 40-3679 - Standard End Fasteners
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/20_3681_asmtab.prj},{NB=25-3895},{PN=25-3895},{SI=Yes},{FIN=Bright Zinc},{T=M6 x 1.00},{A=23.80},{B=7.44},{C=1.52},{D=10.92},{E=6.10},{L=16.00},{W=.0091},{CC=6-25},{NO=4},{PPATH=20_3681_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SI
Screw Included
ⁿ/ₐ
FIN
Clip Finish
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
20-3681
20-3681
No - Clip Only
Bright Zinc
-
19.10
4.40
1.00
10.00
5.00
0.00
.0018
5-20
20-3895
20-3895
Yes (Black)
Bright Zinc
M5 x 12mm
19.10
4.40
1.00
10.00
5.00
12.00
.0039
5-20
25-3682
25-3682
Yes (Stainless Steel)
Bright Zinc
M6 x 1.00
23.80
7.44
1.52
10.92
6.10
16.00
.0091
6-25
25-3895
25-3895
Yes
Bright Zinc
M6 x 1.00
23.80
7.44
1.52
10.92
6.10
16.00
.0091
6-25
25-3681
25-3681
No - Clip Only
Bright Zinc
-
23.80
7.44
1.52
10.92
6.10
0.00
.0045
6-25
40-3680
40-3680
Yes (Stainless Steel)
Bright Zinc
M8 x 1.25
38.10
11.43
2.11
15.85
7.62
25.00
.0218
8-40
40-3891
40-3891
Yes
Bright Zinc
M8 x 1.25
38.10
11.43
2.11
15.85
7.62
25.00
.0218
8-40
40-3679
40-3679
No - Clip Only
Bright Zinc
-
38.10
11.43
2.11
15.85
7.62
0.00
.0113
8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성