카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13022, 13023, 13024, 13025 m - Slide-In T-Nuts, Self-Aligning
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/13022_m.prj},{NB=13022_m},{MAT=Steel},{FIN=Zinc-Plated},{A=M4},{B=16.00},{C=16.00},{D=6.00},{E=7.80},{F=1.80},{CC=8-15, 8-30, 8-40},{R=0.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
13022
13022
Steel
Zinc-Plated
16.00
16.00
6.00
7.80
1.80
.0840
8-15, 8-30, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성