피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
"8V" Section 12 Groove - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
QD
8V QD Sheaves
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/qd/8v_qd_sheaves/8v_groove_12_asmtab.prj},{NB=12-8V21.2-S-2-3/4},{OD=21.200},{DD=21.000},{HELP=8},{H=0.18750000},{PREW=1},{L=8.12500000},{E=5.56250000},{WT=420},{TYPEHELP=6},{BOLTLENGTH=8.000},{NDM=0.87310},{KDM=0.75500},{CB=0.93750000},{DRILL=0.93750000},{TL=1.75000},{BOLTHELP=1.0150},{BOLTHELP1=0.1400},{WASHERHELP=0.9450},{WASHERHELP1=0.07000},{A=1.0000},{B=7.0000},{C=1.0000},{D=21.200},{DM=6.250},{D1=18.200},{D2=11.500},{D3=0.11000},{D4=0.19400},{F=13.87500000},{G=0.2500},{J=0.7500},{K=2.25000},{K1=5.37200},{BC=8.5000},{RAD=40},{RAD1=0.250},{CHAMFER=0.04687500},{X=0.000},{Y=0.000},{X1=4.504},{X2=7.622},{S1=0.00000},{S2=0.00000},{PNH=12-8V21.2},{MT=Standard},{TYPE=1W},{BT=N},{SETSCREW=1/2-13UNC},{BOLT=7/8-9 UNC},{BUSHB=2-3/4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
OD
O.D.
[인치]
DD
Datum Dia.
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
H
[인치]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BT
Bushing Type
ⁿ/ₐ
L
[인치]
E
[인치]
WT
Weight
[lbs]
F
[인치]
12-8V12.5
12.500
12.300
12-8V12.5-S-1-15/16
Standard
2 9/32
1B
M
6 3/4
4 27/32
197
13 7/8
12-8V13.2
13.200
13.000
12-8V13.2-S-1-15/16
Standard
2 9/32
1B
M
6 3/4
4 27/32
219
13 7/8
12-8V14.0
14.000
13.800
12-8V14.0-S-1-15/16
Standard
2 9/32
1B
M
6 3/4
4 27/32
245
13 7/8
12-8V15.0
15.000
14.800
12-8V15.0-S-1-15/16
Standard
2 9/32
1B
M
6 3/4
4 27/32
280
13 7/8
12-8V16.0
16.000
15.800
12-8V16.0-S-1-15/16
Standard
2 9/32
1B
M
6 3/4
4 27/32
319
13 7/8
12-8V17.0
17.000
16.800
12-8V17.0-S-1-15/16
Standard
2 9/32
1B
M
6 3/4
4 27/32
321
13 7/8
12-8V18.0
18.000
17.800
12-8V18.0-S-1-15/16
Standard
2 9/32
1B
M
6 3/4
4 27/32
337
13 7/8
12-8V19.0
19.000
18.800
12-8V19.0-S-2-3/4
Standard
3/16
1B
N
8 1/8
5 9/16
380
13 7/8
12-8V20.0
20.000
19.800
12-8V20.0-S-2-3/4
Standard
3/16
1W
N
8 1/8
5 9/16
402
13 7/8
12-8V21.2
21.200
21.000
12-8V21.2-S-2-3/4
Standard
3/16
1W
N
8 1/8
5 9/16
420
13 7/8
12-8V22.4
22.400
22.200
12-8V22.4-S-2-3/4
Standard
3/16
1A
N
8 1/8
5 9/16
458
13 7/8
12-8V24.8
24.800
24.600
12-8V24.8-S-2-3/4
Standard
3/16
1A
N
8 1/8
5 9/16
516
13 7/8
12-8V30.0
30.000
29.800
12-8V30.0-S-2-15/16
Standard
1/4
1A
P
9 3/8
4 1/4
671
13 7/8
12-8V35.5
35.500
35.300
12-8V35.5-S-2-15/16
Standard
1/4
1A
P
9 3/8
4 1/4
798
13 7/8
12-8V40.0
40.000
39.800
12-8V40.0-S-2-15/16
Standard
1/4
1A
P
9 3/8
4 1/4
909
13 7/8
12-8V44.5
44.500
44.300
12-8V44.5-S-2-15/16
Standard
1/4
1A
P
9 3/8
4 1/4
982
13 7/8
12-8V53.0
53.000
52.800
12-8V53.0-S-4-1/4
Standard
5/8
1A
W
11 3/8
1 7/8
1456
13 7/8
12-8V58.0
58.000
57.800
12-8V58.0-S-4-1/4
Standard
5/8
1A
W
11 3/8
1 7/8
1500
13 7/8
12-8V63.0
63.000
62.800
12-8V63.0-S-4-1/4
Standard
5/8
1A
W
11 3/8
1 7/8
1540
13 7/8
12-8V71.0
71.000
70.800
12-8V71.0-S-4-1/4
Standard
5/8
1A
W
11 3/8
1 7/8
1912
13 7/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성