피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
8M
Optibelt
Drive Belts
Premium Timing Belts
OMEGA High Load
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/belts/premium_timin_belts/omega_high_load/8m.prj},{NB=288 8M 20 HighLoad},{BEZ=288 8M 20 HighLoad},{PROF=8M},{ANR=1081639},{GTIN=4044978554710},{ZAE=36},{BL=288},{P=8},{BW=20},{HS=5.4},{HT=3.20},{LTOL=± 0,23},{LM=ISO 13050},{BWTOL=± 0,8},{HSTOL=± 0,25},{MINZZ=22},{MODBI=60},{GW=Zahnseitiges Gewebe: Polyamid verstärkt},{MATERIALB=CR-Mischung mit Aramidfasern},{MATERIALC=Glascord verstärkt},{HZR=89 ± 5},{GEWICHTPM=0.058},{AST=Ja},{TEMPB= -30°C bis +100°C},{TP=Bedingt Ölbeständig, Verschleißarm},{WSP=HTD / RPP},{X=0.52},{BT=5.1},{RBB=3.755},{RBT=0.98},{A=0.686}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
PROF
Profile
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
ZAE
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
BL
Belt Length
[mm]
P
Pitch
[mm]
BW
Belt Width
[mm]
HS
Belt Height
[mm]
HT
Tooth Height
[mm]
LTOL
Length Tolerance
[mm]
LM
Length Measurement Condition
ⁿ/ₐ
BWTOL
Tolerance Belt Width
[mm]
HSTOL
Tolerance Belt Height
[mm]
MINZZ
Minimum No. of Teeth Pulley
ⁿ/ₐ
MODBI
min. Diameter Backside Idler
[mm]
GW
Fabric
ⁿ/ₐ
MATERIALB
Material Belt
ⁿ/ₐ
MATERIALC
Material Tension Cord
ⁿ/ₐ
HZR
Belt Hardness / Shore A
ⁿ/ₐ
GEWICHTPM
Weight per Meter/ kg/m for Belt Width 10mm
ⁿ/ₐ
AST
Antistatic to ISO 9563
ⁿ/ₐ
TEMPB
Temperature Resistance
ⁿ/ₐ
TP
Technical Properties
ⁿ/ₐ
WSP
Pulley Profiles
ⁿ/ₐ
288 8M 20 HighLoad
288 8M 20 HighLoad
8M
1081639
4044978554710
36
288
8
20
5.4
3.20
± 0,23
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
352 8M 20 HighLoad
352 8M 20 HighLoad
8M
1081647
4044978554796
44
352
8
20
5.4
3.20
± 0,23
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
376 8M 20 HighLoad
376 8M 20 HighLoad
8M
1081659
4044978554918
47
376
8
20
5.4
3.20
± 0,23
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
416 8M 20 HighLoad
416 8M 20 HighLoad
8M
1081671
4044978555038
52
416
8
20
5.4
3.20
± 0,23
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
424 8M 20 HighLoad
424 8M 20 HighLoad
8M
1081683
4044978555151
53
424
8
20
5.4
3.20
± 0,23
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
440 8M 20 HighLoad
440 8M 20 HighLoad
8M
1081695
4044978555274
55
440
8
20
5.4
3.20
± 0,23
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
480 8M 20 HighLoad
480 8M 20 HighLoad
8M
1081707
4044978555397
60
480
8
20
5.4
3.20
± 0,23
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
512 8M 20 HighLoad
512 8M 20 HighLoad
8M
1081719
4044978555519
64
512
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
520 8M 20 HighLoad
520 8M 20 HighLoad
8M
1081730
4044978555625
65
520
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
536 8M 20 HighLoad
536 8M 20 HighLoad
8M
1081742
4044978555748
67
536
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
560 8M 20 HighLoad
560 8M 20 HighLoad
8M
1081754
4044978555861
70
560
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
576 8M 20 HighLoad
576 8M 20 HighLoad
8M
1081766
4044978555984
72
576
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
584 8M 20 HighLoad
584 8M 20 HighLoad
8M
1081778
4044978556103
73
584
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
600 8M 20 HighLoad
600 8M 20 HighLoad
8M
1081790
4044978556226
75
600
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
608 8M 20 HighLoad
608 8M 20 HighLoad
8M
1081804
4044978556363
76
608
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
624 8M 20 HighLoad
624 8M 20 HighLoad
8M
1081816
4044978556486
78
624
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
632 8M 20 HighLoad
632 8M 20 HighLoad
8M
1081828
4044978556608
79
632
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
640 8M 20 HighLoad
640 8M 20 HighLoad
8M
1081840
4044978556721
80
640
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
656 8M 20 HighLoad
656 8M 20 HighLoad
8M
1081852
4044978556844
82
656
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
680 8M 20 HighLoad
680 8M 20 HighLoad
8M
1081864
4044978556967
85
680
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
712 8M 20 HighLoad
712 8M 20 HighLoad
8M
1081876
4044978557087
89
712
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
720 8M 20 HighLoad
720 8M 20 HighLoad
8M
1081888
4044978557209
90
720
8
20
5.4
3.20
± 0,27
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
760 8M 20 HighLoad
760 8M 20 HighLoad
8M
1081900
4044978557322
95
760
8
20
5.4
3.20
± 0,30
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
776 8M 20 HighLoad
776 8M 20 HighLoad
8M
1081911
4044978557438
97
776
8
20
5.4
3.20
± 0,30
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
784 8M 20 HighLoad
784 8M 20 HighLoad
8M
1081924
4044978557568
98
784
8
20
5.4
3.20
± 0,30
ISO 13050
± 0,8
± 0,25
22
60
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord reinforced
89 ± 5
0.058
Ja
-30°C to +100°C
Bedingt Ölbeständig, Vers...
HTD / RPP
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type H - Inch Timing Belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
20.11.2023
CP HTD - CP Clamping Plates for HTD Timing Belts
Optibelt
01.03.2023
8M 30 - HTD taper lock timing pulleys "phosphated"
Chiaravalli
28.05.2024
8M
Optibelt
12.12.2023
14M
Optibelt
12.12.2023
14M
Optibelt
12.12.2023
DELTA Chain 8MDC
Optibelt
16.11.2023
5M - Timing belts
Optibelt
21.03.2024
TTC Timing Belt
Optibelt
07.06.2023
HTD8M-20 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 8mm Pitch - Belt width 20m...
HPC
17.02.2022
Taper bushes Taper Lock 2012
Haberkorn
21.02.2022
DELTA Chain 14MDC
Optibelt
16.11.2023
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
Type 8M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
20.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성