831 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_831.prj},{NB=831 16.007},{J21=831 16.007},{A21=16},{A3=1.500},{A8=9.000},{B1=22},{B2=44},{B3=100},{C12=21},{C3=12},{D7=0.087},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9008310160070},{ID12100=0},{A6=14.380},{B4=3},{C14=0},{C15=5},{C2=120},{C33=-0.043},{C4=55.900},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCHINEN-GBO M 16X1,5 DIN 374RH F},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=NITRIERT},{J6=ZYL01202105},{J61=ZYL21G1200h$09},{DATE=2018-03-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008310160070.dxf},{ID10003=9008310160070.stp},{ID10004=9008310160070_prop.xml},{ID10005=A_9008310160070.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
831 8.005
831 8.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 8X1...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
8
1.000
6HX
4.900
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.225
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
831 10.005
831 10.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M10 X1 DIN37...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
10
1.000
6HX
5.500
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
N
0.033
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
831 12.005
831 12.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M12 X1 DIN37...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
12
1.000
6HX
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
N
0.009
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
831 12.007
831 12.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M12 X1,50 DI...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
12
1.500
6HX
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
N
0.052
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
831 14.007
831 14.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 14X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
14
1.500
6HX
9.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
N
0.076
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
831 16.007
831 16.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 16X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
16
1.500
6HX
9.000
22
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
N
0.087
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
831 18.007
831 18.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 18X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
18
1.500
6HX
11.000
25
44
110
ZYL
21
DIN4000-80
14
h9
N
0.123
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
831 20.007
831 20.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 20X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
20
1.500
6HX
12.000
25
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
N
0.181
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
831 22.007
831 22.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 22X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
22
1.500
6HX
14.500
25
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
N
0.230
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
831 24.007
831 24.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 24X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
24
1.500
6HX
14.500
28
48
140
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
N
0.290
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
831 27.007
831 27.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 27X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
27
1.500
6HX
16.000
28
53
140
ZYL
21
DIN4000-80
20
h9
N
0.359
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL02002105
ZYL21G2000h$09
831 30.007
831 30.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 30X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
30
1.500
6HX
18.000
28
53
150
ZYL
21
DIN4000-80
22
h9
N
0.428
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL02202105
ZYL21G2200,000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성