카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
804-809 - Aluminum Standard Riser Bracket
Wolverine
English Standard Fixture Components
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/imperial/804_809.prj},{NB=Aluminum806},{UNIT=6\"},{CN=806},{FORDSTYLE=AL-CFR-6},{A=2\"},{AA=6.000},{M=Aluminum},{A1=5.380},{A2=3.500},{B1=4.625},{B2=3.750},{C=0.940},{D1=0.625},{D2=0.406},{DH=0.031},{D3=0.344},{E=0.500},{G1=0.380},{G2=0.700},{G=0.600},{L1=0.440},{R=0.120},{L2=0.440},{H1=0.500},{H2=1.250},{H3=3.375},{H4=4.125},{UTALG=UT-7510-6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Ident number
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit
[인치]
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
UT
UT Number
ⁿ/ₐ
A
DIM. A
[인치]
M
Material
ⁿ/ₐ
Aluminum804
AL-804
4"
804
UT-7510-4
0"
Aluminum
Aluminum805
AL-805
5"
805
UT-7510-5
1"
Aluminum
Aluminum806
AL-806
6"
806
UT-7510-6
2"
Aluminum
Aluminum807
AL-807
7"
807
UT-7510-7
3"
Aluminum
Aluminum808
AL-808
8"
808
UT-7510-8
4"
Aluminum
Aluminum809
AL-809
9"
809
UT-7510-9
5"
Aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성