78798
Molex
I/O Connectors
Receptacle
SAS-3/PCIe-3, U.2 (SFF-8639)
Powered by
CAD모델 선택
{molex/i_o_connectors/receptacle/sas_3_pcle_3_u2_sff_8639/78798.prj},{NB=787981002},{SHA256=f2s+OvWGb/SUt42Bi/TerEpPXPTdd+UEmBMg68w0X7E=},{INAME=00005__787981002},{PN=787981002},{DESC=1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch SAS-3/PCIe-3 Receptacle, Right-Angle, Surface Mount, with Blade, 2.85mm Height, 2.00mm Peg Length, 1.60mm PCB Thickness, 68 Circuits, with Cap, Tape and Reel, Lead-Free},{CIRCUITS=68},{CURRENT=1.5},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Surface Mount}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
ⁿ/ₐ
CURRENT
Current - Maximum per Contact
[A]
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TIS
Termination Interface: Style
ⁿ/ₐ
787981002
787981002
1.27mm Signal Pitch, 0.80...
68
1.5
Right Angle
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성