카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
770
Hallite
Double Acting Piston Seals
770
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/770/in/770i.prj},{NB=HALLITE 4817612},{ORDERNO=481761},{CNSMAT=2},{D1=2.875},{TOL1=+0.002 / -0.000},{DD1=2.505},{TOL2=+0.000 / -0.002},{DD2=2.872},{TOL3=+0.000 / -0.001},{L1=0.281},{TOL4=+0.005 / -0.000},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance
[인치]
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[인치]
TOL3
Tolerance
[인치]
L1
Length L1
[인치]
TOL4
Tolerance
[인치]
HALLITE 4817712
4817712
0.750
+0.002 / -0.000
0.508
+0.000 / -0.002
0.747
+0.000 / -0.001
0.187
+0.005 / -0.000
HALLITE 4817812
4817812
0.875
+0.002 / -0.000
0.633
+0.000 / -0.002
0.872
+0.000 / -0.001
0.187
+0.005 / -0.000
HALLITE 4817912
4817912
1.000
+0.002 / -0.000
0.758
+0.000 / -0.002
0.997
+0.000 / -0.001
0.187
+0.005 / -0.000
HALLITE 4818012
4818012
1.125
+0.002 / -0.000
0.883
+0.000 / -0.002
1.122
+0.000 / -0.001
0.187
+0.005 / -0.000
HALLITE 4554412
4554412
1.250
+0.002 / -0.000
1.008
+0.000 / -0.002
1.247
+0.000 / -0.001
0.187
+0.005 / -0.000
HALLITE 4716912
4716912
1.375
+0.002 / -0.000
1.133
+0.000 / -0.002
1.372
+0.000 / -0.001
0.187
+0.005 / -0.000
HALLITE 4763512
4763512
1.375
+0.002 / -0.000
1.133
+0.000 / -0.002
1.372
+0.000 / -0.001
0.187
+0.005 / -0.000
HALLITE 4717012
4717012
1.500
+0.002 / -0.000
1.258
+0.000 / -0.002
1.497
+0.000 / -0.001
0.187
+0.005 / -0.000
HALLITE 4717112
4717112
1.625
+0.002 / -0.000
1.383
+0.000 / -0.002
1.622
+0.000 / -0.001
0.187
+0.005 / -0.000
HALLITE 4717212
4717212
1.750
+0.002 / -0.000
1.508
+0.000 / -0.002
1.747
+0.000 / -0.001
0.187
+0.005 / -0.000
HALLITE 4553512
4553512
2.000
+0.002 / -0.000
1.630
+0.000 / -0.002
1.997
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4717312
4717312
2.125
+0.002 / -0.000
1.755
+0.000 / -0.002
2.122
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4717412
4717412
2.250
+0.002 / -0.000
1.880
+0.000 / -0.002
2.247
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4490012
4490012
2.500
+0.002 / -0.000
2.130
+0.000 / -0.002
2.497
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4817512
4817512
2.750
+0.002 / -0.000
2.380
+0.000 / -0.002
2.747
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4817612
4817612
2.875
+0.002 / -0.000
2.505
+0.000 / -0.002
2.872
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4349412
4349412
3.000
+0.002 / -0.000
2.630
+0.000 / -0.002
2.997
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4349512
4349512
3.250
+0.002 / -0.000
2.880
+0.000 / -0.002
3.247
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4349612
4349612
3.500
+0.002 / -0.000
3.130
+0.000 / -0.002
3.497
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4349712
4349712
3.750
+0.002 / -0.000
3.380
+0.000 / -0.002
3.747
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4349812
4349812
4.000
+0.002 / -0.000
3.630
+0.000 / -0.002
3.997
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4349912
4349912
4.250
+0.002 / -0.000
3.880
+0.000 / -0.002
4.247
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4350012
4350012
4.500
+0.002 / -0.000
4.130
+0.000 / -0.002
4.497
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4350112
4350112
4.750
+0.002 / -0.000
4.380
+0.000 / -0.002
4.747
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
HALLITE 4350212
4350212
5.000
+0.004 / -0.000
4.630
+0.000 / -0.002
4.997
+0.000 / -0.001
0.281
+0.005 / -0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
605
Hallite
05.03.2024
520 - Wipers
Hallite
05.03.2024
511
Hallite
05.03.2024
521 - Wipers
Hallite
05.03.2024
775
Hallite
05.03.2024
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
533 - Bearings
Hallite
05.03.2024
83
Hallite
05.03.2024
Additional Products - Backup Ring
Hallite
02.06.2023
780
Hallite
02.06.2023
620
Hallite
05.03.2024
155 - Additional Products
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성