760743 - BRXA-PATH 50KFD
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/760743.prj},{NB=760743},{MANUID=760743},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=19},{TRAGF4KMH=75},{HEIGHT=69},{WEIGHT=0.108},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{BRXA_PATH_50KFD=../_pool_/67/e7/brxa-path_50kfd_760743.png},{DESCSHORT=BRXA-PATH 50KFD}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
760743
760743
BRXA-PATH 50KFD
4047526119355
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
50
19
Kugellager (C)
75
69
0.108
Polyurethan
hochwertiges Polyamid 6
Bockrolle
dunkelgrau
silbergrau
70
-20
94 Shore A
ja
nein
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
760904 - LRXA-PATH 50KFD-FI
Blickle
10.10.2023
393892 - BKRA-TPA 101KF
Blickle
10.10.2023
574459 - BKRXA-TPA 101KFD
Blickle
10.10.2023
846975 - BKPA-PATH 126G
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성