카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7580050 - Isolating switching amplifier, 1-channel
Turck
Interface Technology
safety20barriers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/safety20barriers/7580050.prj},{NB=7580050},{BMENB=7580050},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/71/40/7580050.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/71/40/7580050.png},{DESCSHORT=Isolating switching amplifier, 1-channel},{DESCLONG=Isolating switching amplifier, 1-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Relay output (changeover contact), NAMUR repeater, Output mode adjustable (open-circuit/closed current mode), Input circuits monitored for wire break/short circuit (ON/OFF switchable), Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable spring type terminals, ATEX use in Zone 2, cUL, SIL 2},{EAN=4047101420838},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM12-DI03-1S-1NAM1R-0/24VDC/CC},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7580050
7580050
Isolating switching ampli...
Isolating switching ampli...
4047101420838
Turck
IM12-DI03-1S-1NAM1R-0/24V...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성