카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7545044 - Switching Power Supply Module
Turck
Power Supplies
power20supplies20din20rail20ip20
Powered by
CAD모델 선택
{turck/power20supplies/power20supplies20din20rail20ip20/7545044.prj},{NB=7545044},{BMENB=7545044},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/3a/80/7545044.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/3a/80/7545044.png},{DESCSHORT=Switching Power Supply Module},{DESCLONG=Switching Power Supply Module, Operating voltage 90…264 VAC / 120…370 VDC, Output voltage adjustable 22.5…28.5 VDC, Nominal current 20 A, Single/parallel operating mode, Surge protection, Universal operating voltage, Mains failure bridging up to 30 ms, High efficiency, Parallel operation possible, Natural air cooling, Power-good relay, cULus listed, Safety extra-low voltage SELV IEC/EN 60950, SEMI-F47},{EAN=4047101262841},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM82-24-20},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7545044
7545044
Switching Power Supply Mo...
Switching Power Supply Mo...
4047101262841
Turck
IM82-24-20
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성