카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7506516 - Analog Signal Isolator, 1-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7506516.prj},{NB=7506516},{BMENB=7506516},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c3/78/7506516.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c3/78/7506516.png},{DESCSHORT=Analog Signal Isolator, 1-channel},{DESCLONG=Analog Signal Isolator, 1-channel, Operating voltage 19…29 VDC, Intelligent actuators supplied via HART communication interface, Input circuit: 0/4…20 mA, Output circuit: 0/4…20 mA, intrinsically safe, SIL2, Removable terminal blocks, screwable, with 2 mm test box, Galvanic isolation of input circuits, output circuits and power supply, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, KOSHA, CCOE, Installation in zone 2},{EAN=4047101117288},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM35-11EX-HI/24VDC},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7506516
7506516
Analog Signal Isolator, 1...
Analog Signal Isolator, 1...
4047101117288
Turck
IM35-11EX-HI/24VDC
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7506454 - Isolating transducer, 1-channel
Turck
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성