711137 - BANJO TEE MALE DIN L SERIES - MALE BSPP END WITH METAL/RUBBER RING
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711137.prj},{NB=A711137-1013},{CODE=A711137-1013},{FILENAME=A711137-1013_01},{F=M16x1,5-6g},{F1=G1/4-19 A GAS},{B=22,5},{B1=15,5},{C=30},{D=12},{E=14},{CH=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A711137-0610
A711137-0610
M12x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
19,5
12,5
24
8
10,5
17
A711137-0813
A711137-0813
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
21,5
14,5
30
12
14
19
A711137-1013
A711137-1013
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
22,5
15,5
30
12
14
19
A711137-1017
A711137-1017
A711137-1217
A711137-1217
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
25
18
37
12
16,5
27
A711137-1521
A711137-1521
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
28,5
21,5
45
14
21,5
30
A711137-1526
A711137-1526
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성