711061 - SWIVEL BRANCH TEE MALE - FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711061.prj},{NB=A711061-15},{CODE=A711061-15},{FILENAME=A711061-15_02},{F=M22x1,5-6g},{F1=M22x1,5-6g},{F2=M22x1,5-6g},{B=28},{B1=21},{C=28},{C1=21},{D=34},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A711061-06
A711061-06
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
19
12
19
12
25,5
14
A711061-080606
A711061-080606
A711061-08
A711061-08
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
21
14
21
14
27,5
17
A711061-10
A711061-10
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
22
15
22
15
29
19
A711061-12
A711061-12
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
24
17
24
17
30
22
A711061-15
A711061-15
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
28
21
28
21
34
27
A711061-18
A711061-18
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
31
23,5
31
23,5
37,5
32
A711061-22
A711061-22
M30x2-6g
M30x2-6g
M30x2-6g
35
27,5
35
27,5
40,5
36
A711061-28
A711061-28
M36x2-6g
M36x2-6g
M36x2-6g
38
30,5
38
30,5
42,5
41
A711061-35
A711061-35
M45x2-6g
M45x2-6g
M45x2-6g
45
34,5
45
34,5
52
50
A711061-42
A711061-42
M52x2-6g
M52x2-6g
M52x2-6g
51
40
51
40
59
60
A711061-10F08
A711061-10F08
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
22
15
22
15
29
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성