706507 - 45° BULKHEAD UNION ELBOW MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/706507.prj},{NB=A706507-14},{CODE=A706507-14},{FILENAME=A706507-14_01},{F=M22x1,5-6g},{F1=M22x1,5-6g},{B=24},{B1=16},{C=57},{C1=17},{C2=32},{CH=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A706507-06
A706507-06
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
18
11
49
13
29
19
A706507-08
A706507-08
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
20
13
49
13
29
22
A706507-10
A706507-10
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
20
12,5
51
14
29,5
24
A706507-12
A706507-12
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
21
13,5
53
15
30,5
27
A706507-14
A706507-14
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
24
16
57
17
32
30
A706507-16
A706507-16
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
24
15,5
59
19
31,5
32
A706507-20
A706507-20
M30x2-6g
M30x2-6g
26
15,5
65
21
33,5
41
A706507-25
A706507-25
M36x2-6g
M36x2-6g
31
19
70
23
35
46
A706507-30
A706507-30
M42x2-6g
M42x2-6g
33
19,5
75
24
37,5
50
A706507-38
A706507-38
M52x2-6g
M52x2-6g
38
22
78
25
37
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성