피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702159 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702159.prj},{NB=A702159-2833},{CODE=A702159-2833},{FILENAME=A702159-2833_01},{F=M36x2-6g},{F1=G1\"-11 A GAS},{A=53},{B=22},{D=18},{CH=41},{CH1=46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A702159-0610
A702159-0610
M12x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
31,5
18
8
14
14
A702159-0613
A702159-0613
M12x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
38,5
18
12
14
19
A702159-0813
A702159-0813
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
38
17,5
12
19
17
A702159-0817
A702159-0817
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
39,5
18
12
17
22
A702159-1013
A702159-1013
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
39,5
17
12
19
19
A702159-1021
A702159-1021
M16x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
39,5
17,5
14
19
27
A702159-1217
A702159-1217
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
40
18,5
12
22
22
A702159-1513
A702159-1513
M22x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
44
21,5
12
27
22
A702159-1517
A702159-1517
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
44,5
21,5
12
27
22
A702159-1521
A702159-1521
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
47
21,5
14
27
27
A702159-1817
A702159-1817
M26x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
45
21,5
12
32
27
A702159-1821
A702159-1821
M26x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
47
21
14
27
32
A702159-2221
A702159-2221
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
50
23,5
14
36
32
A702159-2226
A702159-2226
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
52
23,5
16
32
36
A702159-2833
A702159-2833
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
53
22
18
41
46
A702159-3542
A702159-3542
M45x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
67,5
31
20
50
50
A702159-4248
A702159-4248
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
68,5
31
22
55
60
SA702159-0810
SA702159-0810
M14x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
33
16,5
8
17
14
SA702159-1017
SA702159-1017
M16x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
39
17,5
12
19
22
SA702159-1213
SA702159-1213
M18x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
40,5
18,5
12
22
19
SA702159-1221
SA702159-1221
M18x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
47
21,5
14
27
27
SA702159-1526
SA702159-1526
M22x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
49,5
21,5
16
32
27
SA702159-2217
SA702159-2217
M30x2-6g
G3/8-19 A GAS
48
24
12
36
32
SA702159-1826
SA702159-1826
M26x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
50
22
16
32
32
SA702159-2233
SA702159-2233
M30x2-6g
G1"-11 A GAS
53,5
23,5
18
36
41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESS-..LR/SR - Male adaptor standpipe unions, pre-assembled on standpipe sid...
EXMAR
28.03.2023
F63MP4 Adapter - Swivel male stud
Parker
29.02.2024
702346 - STRAIGHT END STUD DIN L SERIES - BSPP END WITH METALLIC SEAL FOR I...
FOR Fittings
10.06.2024
202309 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 ...
FOR Fittings
10.06.2024
202222 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
10.06.2024
0507 Adapter - Swivel male stud
Parker
29.02.2024
702171 - UNION SWIVEL FEMALE DIN - MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
ESS-..LR WD/SR WD - Male adaptor standpipe unions, pre-assembled on standpi...
EXMAR
28.03.2023
702137 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
10.06.2024
Straight attachment studs with sealing cone, S-series, ISO 8434-1-SWOSDS, F...
VOSS
11.04.2023
Straight connections with sealing cone - Both sides have sealing cone match...
VOSS
11.04.2023
ESS-..LM-WD/SM-WD - Male adaptor standpipe unions, pre-assembled on standpi...
EXMAR
28.03.2023
C-EGE-R-WD - Standpipe adaptors with taper
Conexa
02.08.2013
702160 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH ELASTOMER ...
FOR Fittings
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성