카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6836714 - Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6836714.prj},{NB=6836714},{BMENB=6836714},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/bf/9b/6836714.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/bf/9b/6836714.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire), Operating voltage 12…33 VDC, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Pressure range 0…1.6 bar rel., Pressure tip orifice, 12…33 VDC, Analog output 0…10 V, Process connection G1/2\" male thread, back sealing and manometer (combi), Connector device, DIN EN 175301-803-A},{EAN=4047101401639},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT1.6R-1008-U1-DA91/X},{E=Stecker DIN EN 175301-803-A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6836714
6836714
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101401639
Turck
PT1.6R-1008-U1-DA91/X
Stecker DIN EN 175301-803...
Aussengewinde - G1/2, hin...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 7384 - Pressure transmitter - 4-20 mA 2-wire output
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
6836180 - Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)
Turck
07.05.2024
100018476 - Pressure Transmitter, Ratiometric Output (3-Wire)
Turck
07.05.2024
100001216 - Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)
Turck
07.05.2024
100002324 - Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)
Turck
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성