카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6833456 - Pressure sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6833456.prj},{NB=6833456},{BMENB=6833456},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5b/f3/6833456.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/5b/f3/6833456.png},{DESCSHORT=Pressure sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs},{DESCLONG=Pressure sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs, Operating voltage 18…30 VDC, Rigid process connection, non-rotatable body, Reading of adjusted values without tool, Recessed pushbutton and keylock for secure programming, Permanent indication of pressure (bar, psi, kPa, MPa, misc), Peak pressure memory, Pressure range -1…25 bar rel.},{EAN=4047101204896},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PS025V-304-2UPN8X-H1141},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6833456
6833456
Pressure sensor, 2 PNP/NP...
Pressure sensor, 2 PNP/NP...
4047101204896
Turck
PS025V-304-2UPN8X-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성