카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6833004 - Pressure Sensor, IO-Link with 2 PNP Transistor Switching Outputs
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6833004.prj},{NB=6833004},{BMENB=6833004},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/63/de/6833004.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/63/de/6833004.png},{DESCSHORT=Pressure Sensor, IO-Link with 2 PNP Transistor Switching Outputs},{DESCLONG=Pressure Sensor, IO-Link with 2 PNP Transistor Switching Outputs, Operating voltage 10.8…30 VDC, Compact design, For pressure and vacuum monitoring, Rotatable sensor body, Display rotatable by 360°, Excellent EMC properties, 2 × PNP outputs, IO-Link, Pressure range -1…0 bar rel.},{EAN=4047101544695},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PK01VR-P13-2UP8X-V1141},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6833004}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6833004
6833004
Pressure Sensor, IO-Link ...
Pressure Sensor, IO-Link ...
4047101544695
Turck
PK01VR-P13-2UP8X-V1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성