카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6831546 - Pressure Transmitter, Front-Flush, With Current Output (2-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6831546.prj},{NB=6831546},{BMENB=6831546},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/99/41/6831546.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/99/41/6831546.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, Front-Flush, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, Front-Flush, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 9…30 VDC, Compact and robust design, Pressure connection with front-flush mounted stainless steel diaphragm, Accuracy hardly affected by temperature within entire range, Excellent EMC properties, Pressure range 0…40 bar rel.},{EAN=4047101228533},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT040R-26-LI3-H1140},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6831546}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6831546
6831546
Pressure Transmitter, Fro...
Pressure Transmitter, Fro...
4047101228533
Turck
PT040R-26-LI3-H1140
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성