카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6814003 - Fieldbus I/O module PROFIBUS-DP, 16 Digital PNP Outputs 2 A
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20modules
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20modules/6814003.prj},{NB=6814003},{BMENB=6814003},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/62/4b/6814003.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/62/4b/6814003.png},{DESCSHORT=Fieldbus I/O module PROFIBUS-DP, 16 Digital PNP Outputs 2 A},{DESCLONG=Fieldbus I/O module PROFIBUS-DP, 16 Digital PNP Outputs 2 A, 2 x M12, 5-pin, B-coded, PROFIBUS-DP-Fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, ATEX Zone 2/22, Max. 2 A per output, Output diagnostics per channel},{EAN=4047101285789},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TBDP-L2-16DOP},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6814003}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6814003
6814003
Fieldbus I/O module PROFI...
Fieldbus I/O module PROFI...
4047101285789
Turck
TBDP-L2-16DOP
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성