카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
67CC - Solid thermosetting resin wheels, plain bore
Tellurerota
High temperature
67 - SOLID THERMOSETTING RESIN WHEELS
Solid thermosetting resin wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/high_temperature/serie67/67wheels/67_cc_asmtab.prj},{NB=672501},{MAT=1},{COD=672501},{D=80},{F=35},{DD=15},{L=35},{L1=32},{M=9},{SL=250},{RR=160},{LC=160},{W=0.27},{PPATH=67_cc_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
L1
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity - 4 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
672501
672501
80
35
15
35
32
9
250
160
160
0.27
672502
672502
100
38
15
38
32
9
300
240
240
0.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성