카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6111-XX - Quick coupling fittings made of stainless steel AISI 316L (CONDUIT-BOX)
DKC
COSMEC
Metal Systems
Rigid conduit systems
Connection fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/rigid_conduit_systems/connectors/6111xx.prj},{NB=6111-25XX},{CODE=6111-25XX},{F=M25x1.5},{FNDM=25.000},{FP=1.5},{DN=25.0},{D=32.0},{PU=21.0},{CH=29},{CHX=29.000},{LF=10},{L=45.0},{A=1.7},{B=29.5},{C=6},{DD=14.00},{E=29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Tube nominal diameter (Ø Dn)
[mm]
D
External diameter (Ø D)
[mm]
PU
Useful passage (Ø Pu)
[mm]
CH
Wrench size
[mm]
LF
Total thread length (Lf)
[mm]
L
Total length
[mm]
6111-16XX
6111-16XX
M16x1.5
16.0
24.0
12.7
20
10
43.5
6111-20XX
6111-20XX
M20x1.5
20.0
28.0
16.0
24
10
45.0
6111-25XX
6111-25XX
M25x1.5
25.0
32.0
21.0
29
10
45.0
6111-32XX
6111-32XX
M32x1.5
32.0
40.0
27.5
37
12
49.0
6111-40XX
6111-40XX
M40x1.5
40.0
50.0
35.0
46
14
57.0
6111-50XX
6111-50XX
M50x1.5
50.0
60.0
45.0
55
14
57.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성