카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
61 CC - Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, mozzo con singolo cuscinetto a sfera
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, polyamide 6 centre
61CC Ø150-200
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61wheels/61cc_150_200/61_cc_asmtab.prj},{NB=612204},{COD=612204},{D=150},{F=45},{DD=12},{L=60},{SL=450},{RR=250},{LC=250},{W=0.76},{INFO=Technical description},{LL=47.000},{PPATH=61_cc_asmtpl.prj},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
612204
612204
150
45
12
60
450
250
250
0.76
612210
612210
160
50
12
60
470
275
275
0.87
612206
612206
200
50
12
60
500
300
300
1.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성