피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
609VW - Jalousie-Wippschalter, 1-pol. (1 Antrieb), AX 250 V ~, IP 44, WG 600
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Aufputz
WG 600 - Aufputz
Powered by
CAD모델 선택
{jung/4803166651/4812734623/4812741227/4819808130/609vw.prj},{NB=609VW},{SUPPLIERPID=609VW},{POLZAHL=1},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=7035},{BEMESSUNGSSTROM=10},{NENNSPANNUNG=250},{ANZAHL_DER_TASTEN=2},{ABBILDUNG=../../../_pool_/3f/97/jung_609vw.png},{DESCSHORT=Jalousie-Wippschalter, 1-pol. (1 Antrieb), AX 250 V ~, IP 44, WG 600},{DESCLONG=mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)},{ETIM80_CLASSID=EC000044},{ZUSAMMENSTELLUNG=Basiselement mit Komplettgehäuse},{AUSFUEHRUNG=Schalter 1-polig},{BEDIENUNGSART=Wippe},{ELEKTRISCHE_UND_MECHANISCHE_VERRIEGELUNG=false},{MECHANISCH_BEDIENBAR=true},{ELEKTRONISCH_BEDIENBAR=false}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
ZUSAMMENSTELLUNG
Zusammenstellung
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHE_UND_MECHANISCHE_VERRIEGELUNG
Elektrische und mechanische Verriegelung
ⁿ/ₐ
MECHANISCH_BEDIENBAR
Mechanisch bedienbar
ⁿ/ₐ
ELEKTRONISCH_BEDIENBAR
Elektronisch bedienbar
ⁿ/ₐ
MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
HALOGENFREI
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
ⁿ/ₐ
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSSART
Anschlussart
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
TRANSPARENT
Transparent
ⁿ/ₐ
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
Nennspannung
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_TASTEN
Anzahl der Tasten
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
ⁿ/ₐ
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
ⁿ/ₐ
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
ⁿ/ₐ
609VW
609VW
Jalousie-Wippschalter, 1-...
mit Umkehrsperre (= ein z...
EC000044
Basiselement mit Komplett...
Schalter 1-polig
1
Wippe
false
true
false
Aufputz
Kunststoff
Duroplast
true
-
glänzend
Befestigung mit Schraube
-
grau
7035
false
false
IP44
10
250
2
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성