6068 - WN RATIOBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_6068.prj},{NB=6068 8.300},{J21=6068 8.300},{A11=8.300},{C12=1},{B3=63},{B4=44.400},{B5=103},{B6=61},{B71=101.000},{C3=10},{D1=2},{D7=0.068},{E1=130},{B7=2.000},{C4=40},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9060680083000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{G2=1},{G31=0},{G5=1},{H21=4},{J7=0},{J23=RATIOBOHRER},{J22=VHM RATIOB, BLANK KI RT150 GG 4XD DF},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=N},{J6=ZYL01000115h$06},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9060680083000.dxf},{ID10003=9060680083000.stp},{ID10004=9060680083000_prop.xml},{ID10005=A_9060680083000.xml},{ID11001=K},{ID11002=BLANK}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
6068 3.000
6068 3.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
3.000
ZYL
1
30
18.000
66
24
65.300
6
h6
2
0.016
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.700
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6068 3.200
6068 3.200
RATIOBOHRER
GG
K
WN
BVB
3.200
ZYL
1
30
17.600
66
24
65.200
6
h6
2
0.016
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.800
36
N
4
1
ZYL00600115
6068 3.300
6068 3.300
RATIOBOHRER
GG
K
WN
BVB
3.300
ZYL
1
30
17.400
66
24
65.200
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.800
36
N
4
1
ZYL00600115
6068 3.500
6068 3.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
3.500
ZYL
1
30
17.000
66
24
65.100
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.900
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6068 3.800
6068 3.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
3.800
ZYL
1
38
22.400
74
30
73.100
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.900
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6068 3.900
6068 3.900
RATIOBOHRER
GG
K
WN
BVB
3.900
ZYL
1
38
22.200
74
30
73.000
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.000
36
N
4
1
ZYL00600115
6068 4.000
6068 4.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
4.000
ZYL
1
38
22.000
74
30
73.000
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.000
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6068 4.800
6068 4.800
RATIOBOHRER
GG
K
WN
BVB
4.800
ZYL
1
38
26.400
74
36
72.800
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
ZYL00600115
6068 5.000
6068 5.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
5.000
ZYL
1
38
26.000
74
36
72.800
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6068 5.300
6068 5.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
5.300
ZYL
1
38
25.400
74
36
72.700
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6068 5.400
6068 5.400
RATIOBOHRER
GG
K
WN
BVB
5.400
ZYL
1
38
25.200
74
36
72.700
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
ZYL00600115
6068 5.500
6068 5.500
RATIOBOHRER
GG
K
WN
BVB
5.500
ZYL
1
38
25.000
74
36
72.700
6
h6
2
0.021
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
ZYL00600115
6068 5.800
6068 5.800
RATIOBOHRER
GG
K
WN
BVB
5.800
ZYL
1
38
24.400
74
36
72.600
6
h6
2
0.026
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.400
36
N
4
1
ZYL00600115
6068 6.000
6068 6.000
RATIOBOHRER
GG
K
WN
BVB
6.000
ZYL
1
38
24.000
74
36
72.600
6
h6
2
0.027
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.400
36
N
4
1
ZYL00600115
6068 6.100
6068 6.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
6.100
ZYL
1
55
40.800
91
53
89.500
8
h6
2
0.037
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6068 6.350
6068 6.350
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
6.350
ZYL
1
55
40.300
91
53
89.500
8
h6
2
0.038
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6068 6.400
6068 6.400
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
6.400
ZYL
1
55
40.200
91
53
89.500
8
h6
2
0.010
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6068 6.800
6068 6.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
6.800
ZYL
1
55
39.400
91
53
89.400
8
h6
2
0.040
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.600
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6068 7.000
6068 7.000
RATIOBOHRER
GG
K
WN
BVB
7.000
ZYL
1
55
39.000
91
53
89.300
8
h6
2
0.038
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.700
36
N
4
1
ZYL00800115
6068 7.100
6068 7.100
RATIOBOHRER
GG
K
WN
BVB
7.100
ZYL
1
55
38.800
91
53
89.300
8
h6
2
0.041
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.700
36
N
4
1
ZYL00800115
6068 7.300
6068 7.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
7.300
ZYL
1
55
38.400
91
53
89.200
8
h6
2
0.042
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.800
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6068 7.800
6068 7.800
RATIOBOHRER
GG
K
WN
BVB
7.800
ZYL
1
55
37.400
91
53
89.100
8
h6
2
0.045
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.900
36
N
4
1
ZYL00800115
6068 8.100
6068 8.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
8.100
ZYL
1
63
44.800
103
61
101.100
10
h6
2
0.072
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.900
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6068 8.300
6068 8.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
8.300
ZYL
1
63
44.400
103
61
101.000
10
h6
2
0.068
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.000
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6068 8.500
6068 8.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
8.500
ZYL
1
63
44.000
103
61
101.000
10
h6
2
0.070
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.000
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성