605568 - B-TPA 102G
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gummmi-laufbelag/605568.prj},{NB=605568},{MANUID=605568},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=32},{TRAGF4KMH=110},{HEIGHT=125},{WEIGHT=0.508},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{B_TPA_102G=../_pool_/80/db/b-tpa_102g_605568.png},{DESCSHORT=B-TPA 102G}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
605568
605568
B-TPA 102G
4047526605568
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
100
32
Gleitlager
110
125
100 x 85
0.508
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Bockrolle
grau
silbergrau
60
-20
85 Shore A
ja
nein
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GTF-ZK/SUB/LZK - Bockrolle
Rollenbau
12.01.2024
SMF/SMSF/SMSSF-PEK - Bockrolle
Rollenbau
27.09.2017
GTF-TLK/TLB - Bockrolle
Rollenbau
12.01.2024
283960 - BS-GTH 302K
Blickle
10.10.2023
605550 - LE-TPA 102G-FI
Blickle
10.10.2023
GTF-QK/CIB/CI/CIK - Bockrolle
Rollenbau
12.01.2024
GT-PK/P - Lenkrolle
Rollenbau
12.01.2024
CR/CRS-P/PK/PB/PL/PLLB - Lenkrolle
Rollenbau
29.01.2018
GTF-PK/P - Fixed castor
Rollenbau
12.01.2024
641621 - B-POEV 100G-SB
Blickle
10.10.2023
48348 - BO-SPO 250G
Blickle
10.10.2023
GTBR-ZK/SUB - Radfeststeller
Rollenbau
12.01.2024
903551 - BO-G 250IK
Blickle
10.10.2023
GT-ZK/SUB/LZK - Lenkrolle
Rollenbau
12.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성