605 - DIN 338 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_605.prj},{NB=605 4.100},{J21=605 4.100},{A11=4.100},{C12=1},{B3=48},{B4=39},{B5=75},{B6=43.000},{B71=74.000},{C3=4.100},{D1=2},{D7=0.006},{E1=130},{B7=1.000},{C4=32.000},{D3=35},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006050041000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=41},{C33=-0.085},{D4=18.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSCO SPIRALBOH, KURZ 4,100 DIN 338RN TI},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 338},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00410105f$11},{J61=ZYL01F4100f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006050041000.dxf},{ID10003=9006050041000.stp},{ID10004=9006050041000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
605 0.200
605 0.200
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,200...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.200
ZYL
1
8
2
19
2.500
18.900
0.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.100
16.500
R
35
0
1
ZYL00020105$$$$
ZYL01F0200$$$$
605 0.300
605 0.300
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,300...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.300
ZYL
1
8
3
19
3.000
18.900
0.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.100
16.000
R
35
0
1
ZYL00030105$$$$
ZYL01F300,000$$$$
605 0.310
605 0.310
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ 0,31...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.310
ZYL
1
9
4
19
4.000
18.900
0.310
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.100
15.000
R
35
0
1
ZYL00030105$$$$
ZYL01F310,000$$$$
605 0.320
605 0.320
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ 0,32...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.320
ZYL
1
9
4
19
4.000
18.900
0.320
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.100
15.000
R
35
0
1
ZYL00030105$$$$
ZYL01F320,000$$$$
605 0.330
605 0.330
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ 0,33...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.330
ZYL
1
9
4
19
4.000
18.900
0.330
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.100
15.000
R
35
0
1
ZYL00030105$$$$
ZYL01F330,000$$$$
605 0.340
605 0.340
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ 0,34...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.340
ZYL
1
9
4
19
4.000
18.900
0.340
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.100
15.000
R
35
0
1
ZYL00030105$$$$
ZYL01F340,000$$$$
605 0.370
605 0.370
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ 0,37...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.370
ZYL
1
9
4
19
4.000
18.900
0.370
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.100
15.000
R
35
0
1
ZYL00030105$$$$
ZYL01F370,000$$$$
605 0.400
605 0.400
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,400...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.400
ZYL
1
10
5
20
5.000
19.900
0.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.100
15.000
R
35
0
1
ZYL00040105$$$$
ZYL01F400,000$$$$
605 0.410
605 0.410
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ 0,41...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.410
ZYL
1
10
5
20
5.000
19.900
0.410
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.100
15.000
R
35
0
1
ZYL00040105$$$$
ZYL01F410,000$$$$
605 0.440
605 0.440
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,440...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.440
ZYL
1
10
5
20
5.000
19.800
0.440
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
15.000
35
0
1
ZYL00040105$$$$
ZYL01F440,000$$$$
605 0.450
605 0.450
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,450...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.450
ZYL
1
10
5
20
5.000
19.800
0.450
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
15.000
35
0
1
ZYL00040105$$$$
ZYL01F450,000$$$$
605 0.460
605 0.460
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ 0,46...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.460
ZYL
1
10
5
20
5.000
19.800
0.460
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
15.000
R
35
0
1
ZYL00040105$$$$
ZYL01F460,000$$$$
605 0.500
605 0.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,500...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.500
ZYL
1
11
6
22
6.000
21.800
0.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
16.000
R
35
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F500,000$$$$
605 0.510
605 0.510
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,510...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.510
ZYL
1
11
6
22
6.000
21.800
0.510
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
16.000
35
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F510,000$$$$
605 0.530
605 0.530
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,530...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.530
ZYL
1
11
5
22
6.000
21.800
0.530
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
16.000
35
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0530$$$$
605 0.550
605 0.550
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,550...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.550
ZYL
1
12
6
24
7.000
23.800
0.550
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
17.000
R
35
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0550$$$$
605 0.570
605 0.570
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,570...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.570
ZYL
1
12
6
24
7.000
23.800
0.570
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
17.000
35
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0570$$$$
605 0.580
605 0.580
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,580...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.580
ZYL
1
12
6
24
7.000
23.800
0.580
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
17.000
R
35
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0580$$$$
605 0.600
605 0.600
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,600...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.600
ZYL
1
12
6
24
7.000
23.800
0.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
17.000
R
35
0
1
ZYL00060105$$$$
ZYL01F0600$$$$
605 0.610
605 0.610
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,610...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.610
ZYL
1
13
7
26
8.000
25.800
0.610
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
18.000
35
0
1
ZYL00060105$$$$
ZYL01F0610$$$$
605 0.640
605 0.640
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,640...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.640
ZYL
1
13
7
26
8.000
25.800
0.640
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
18.000
35
0
1
ZYL00060105$$$$
ZYL01F0640$$$$
605 0.650
605 0.650
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,650...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.650
ZYL
1
13
7
26
8.000
25.800
0.650
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
18.000
R
35
0
1
ZYL00060105$$$$
ZYL01F0650$$$$
605 0.660
605 0.660
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,660...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.660
ZYL
1
13
7
26
8.000
25.800
0.660
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
18.000
35
0
1
ZYL00060105$$$$
ZYL01F0660$$$$
605 0.700
605 0.700
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,700...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.700
ZYL
1
14
8
28
9.000
27.800
0.700
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
19.000
R
35
0
1
ZYL00070105$$$$
ZYL01F0700$$$$
605 0.710
605 0.710
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOH, KURZ ,710...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.710
ZYL
1
14
8
28
9.000
27.800
0.710
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
19.000
R
35
0
1
ZYL00070105$$$$
ZYL01F0710$$$$
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성