피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
5V-4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
WEDGE PULLEY
5V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/wedge_pulley/5v/5v4.prj},{NB=265-5V-4},{CN=265-5V-4},{DP=262.4},{DE=266},{DMAX=80},{DMIN=33},{D=32},{TYPE=10U},{DB=140},{L=90},{S1=12.1},{S2=-},{W=77.9},{H=25.5},{CADDATA=2655V4},{INERTIA=0.152},{WEIGHT=19.9},{PRICE=23,6},{VERS=21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+3
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
140-5V-4
140-5V-4
137.4
141
60
26
-
31U
-
77.9
-
-
77.9
-
0.0147
7.21
150-5V-4
150-5V-4
147.4
151
65
26
-
31U
-
77.9
-
-
77.9
-
0.0199
8.4
160-5V-4
160-5V-4
157.4
161
65
27
-
21U
110
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0265
9.83
170-5V-4
170-5V-4
167.4
171
65
27
-
21U
110
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0338
11
180-5V-4
180-5V-4
177.4
181
65
27
-
21U
110
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0426
12.3
180-5V-4F
180-5V-4F
177.4
181
85
26
-
31U
-
77.9
-
-
77.9
-
0.0437
12.5
190-5V-4
190-5V-4
187.4
191
65
27
-
21U
110
80
15.1
13
77.9
25.5
0.053
13.7
190-5V-4F
190-5V-4F
187.4
191
90
26
-
31U
-
77.9
-
-
77.9
-
0.0551
14.1
200-5V-4
200-5V-4
197.4
201
65
27
-
21U
110
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0654
15.1
200-5V-4F
200-5V-4F
197.4
201
65
27
-
10U
110
80
2.1
-
77.9
25.5
0.0522
12
210-5V-4
210-5V-4
207.4
211
70
27
-
21U
120
80
15.1
13
77.9
24.5
0.0802
16.8
212-5V-4
212-5V-4
209.4
213
70
27
-
21U
120
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0837
17.1
212-5V-4F
212-5V-4F
209.4
213
70
27
-
10U
120
80
2.1
-
77.9
25.5
0.066
13.6
220-5V-4
220-5V-4
217.4
221
70
27
-
21U
120
80
15.1
13
77.9
23.5
0.0965
18.3
224-5V-4
224-5V-4
221.4
225
70
27
-
21U
120
80
15.1
13
77.9
25.5
0.105
19
230-5V-4
230-5V-4
227.4
231
70
27
-
20U
120
80
15.1
13
77.9
22.5
0.0801
13.9
236-5V-4
236-5V-4
233.4
237
70
27
-
20U
120
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0933
15.1
240-5V-4
240-5V-4
237.4
241
70
27
-
10U
120
80
2.1
-
77.9
25.5
0.0986
15.4
250-5V-4
250-5V-4
247.4
251
80
33
32
10U
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.125
18.8
260-5V-4
260-5V-4
257.4
261
80
33
32
10U
140
90
12.1
-
77.9
23
0.134
18.8
265-5V-4
265-5V-4
262.4
266
80
33
32
10U
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.152
19.9
280-5V-4
280-5V-4
277.4
281
80
33
32
10U
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.181
21.1
300-5V-4
300-5V-4
297.4
301
80
33
32
10U
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.227
22.6
315-5V-4
315-5V-4
312.4
316
80
33
32
10Z
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.248
22.1
335-5V-4
335-5V-4
332.4
336
80
33
32
10Z
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.308
23.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성