566 - WN 1 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_566.prj},{NB=566 14.000},{J21=566 14.000},{A11=14.000},{C12=20},{B3=438.000},{B4=408},{B5=500},{B6=420},{B71=434.700},{D1=2},{D7=0.394},{E1=130},{B7=3.300},{C4=65.500},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005660140000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=10},{D4=56.000},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=1},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 14,000 WN 1RN GT100},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 1},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=FASEN-NITRIERT},{D2=R},{J6=MKG00102085$$$$},{J61=MKG20C0010$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005660140000.dxf},{ID10003=9005660140000.stp},{ID10004=9005660140000_prop.xml},{ID10005=A_9005660140000.xml},{ID11001=HSS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
566 8.500
566 8.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 8,50...
GG
HSS
WN 1
BVB
8.500
MKG
20
438.000
412
500
420
436.000
2
0.171
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.000
65.500
R
38
0
1
566 8.000
566 8.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 8,00...
GG
HSS
WN 1
BVB
8.000
MKG
20
438.000
413
500
420
436.100
2
0.156
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.900
65.500
R
38
0
1
566 9.000
566 9.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 9,00...
GG
HSS
WN 1
BVB
9.000
MKG
20
438.000
412
500
420
435.900
2
0.187
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.100
65.500
R
38
0
1
566 9.500
566 9.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 9,50...
GG
HSS
WN 1
BVB
9.500
MKG
20
438.000
412
500
420
435.700
2
0.204
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
566 10.000
566 10.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 10,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
10.000
MKG
20
438.000
411
500
420
435.600
2
0.221
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
566 11.000
566 11.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 11,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
11.000
MKG
20
438.000
410
500
420
435.400
2
0.259
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.600
65.500
R
38
0
1
566 12.000
566 12.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 12,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
12.000
MKG
20
438.000
410
500
420
435.200
2
0.300
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.800
65.500
R
38
0
1
566 13.000
566 13.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 13,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
13.000
MKG
20
438.000
408
500
420
434.900
2
0.345
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
566 14.000
566 14.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 14,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
14.000
MKG
20
438.000
408
500
420
434.700
2
0.394
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
566 15.000
566 15.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 15,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
15.000
MKG
20
425.000
387
500
400
421.500
2
0.533
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.500
80.000
R
38
0
1
566 16.000
566 16.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 16,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
16.000
MKG
20
425.000
386
500
400
421.200
2
0.591
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.800
80.000
R
38
0
1
566 17.000
566 17.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 17,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
17.000
MKG
20
425.000
385
500
400
421.000
2
0.050
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.000
80.000
R
38
0
1
566 19.000
566 19.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 19,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
19.000
MKG
20
425.000
383
500
400
420.500
2
0.786
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.500
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
566 18.000
566 18.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 18,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
18.000
MKG
20
425.000
384
500
400
420.800
2
0.717
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.200
80.000
R
38
0
1
566 20.000
566 20.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 20,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
20.000
MKG
20
425.000
382
500
400
420.300
2
0.859
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.700
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
566 22.000
566 22.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 22,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
22.000
MKG
20
425.000
380
500
400
419.800
2
0.897
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.200
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
566 21.000
566 21.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 21,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
21.000
MKG
20
425.000
381
500
400
420.100
2
0.935
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.900
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
566 35.000
566 35.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 35,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
35.000
MKG
20
382.500
318
500
350
374.300
2
3.532
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
8.200
124.000
R
38
0
1
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
566 40.000
566 40.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 40,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
40.000
MKG
20
382.500
314
500
350
373.100
2
4.442
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
9.400
124.000
R
38
0
1
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성