slovenčina
English
530 P - Swivel castor
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Design-Profil-Castors Series 530 up to max. 70 kg
530-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/design_profil_castors_series_530/530_p/530_p_asmtab.prj},{NB=530 11x22 50 P},{ORDERNO=530 11x22 50 P},{WDAB=52x8+8},{LC=40},{H=62},{BOLT=11x22},{SR=46.0},{WB=Nylon plain bearing},{VER=2},{PPATH=530_p/530_p_asmtpl.prj},{VERCOL=1},{VERTIFF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
BOLT
Bolt
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
530 10x34 50 P
530 10x34 50 P
52x8+8
40
62
10x34
46.0
Nylon plain bearing
530 11x22 50 P
530 11x22 50 P
52x8+8
40
62
11x22
46.0
Nylon plain bearing
530 10x34 75 P
530 10x34 75 P
75x13+13
60
93
10x34
63.5
Nylon plain bearing
530 11x30 75 P
530 11x30 75 P
75x13+13
60
93
11x30
63.5
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성