카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
53
Hallite
Double Acting Piston Seals
53
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/53/in/53i.prj},{NB=HALLITE 0082412},{CNSORDERNO=0082412},{D1=3.50},{TOL1=+0.009 / +0.000},{DD1=2.750},{TOL2=+0.000 / -0.005},{DD2=3.274},{TOL3=-0.001 / -0.005},{DD3=3.440},{TOL4=+0.000 / -0.009},{L1=0.937},{L2=0.250},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H11
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance h10
[인치]
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[인치]
TOL3
Tolerance f9
[인치]
DD3
Piston Diameter Ød3
[인치]
TOL4
Tolerance h11
[인치]
L1
Length L1
[인치]
L2
Length L2
[인치]
HALLITE 6593410
6593410
2.00
+0.007 / +0.000
1.375
+0.000 / -0.004
1.821
-0.001 / -0.003
1.950
+0.000 / -0.007
0.750
0.250
HALLITE 6593510
6593510
2.25
+0.007 / +0.000
1.625
+0.000 / -0.004
2.071
-0.001 / -0.004
2.200
+0.000 / -0.007
0.750
0.250
HALLITE 6593610
6593610
2.50
+0.007 / +0.000
1.875
+0.000 / -0.004
2.321
-0.001 / -0.004
2.450
+0.000 / -0.007
0.750
0.250
HALLITE 6593710
6593710
2.75
+0.007 / +0.000
2.000
+0.000 / -0.005
2.524
-0.001 / -0.004
2.690
+0.000 / -0.007
0.937
0.250
HALLITE 1377612
1377612
3.00
+0.007 / +0.000
2.250
+0.000 / -0.005
2.774
-0.001 / -0.004
2.940
+0.000 / -0.007
0.937
0.250
HALLITE 6593910
6593910
3.25
+0.009 / +0.000
2.500
+0.000 / -0.005
3.023
-0.001 / -0.004
3.190
+0.000 / -0.009
0.937
0.250
HALLITE 0082412
0082412
3.50
+0.009 / +0.000
2.750
+0.000 / -0.005
3.274
-0.001 / -0.005
3.440
+0.000 / -0.009
0.937
0.250
HALLITE 2361010
2361010
3.75
+0.009 / +0.000
3.000
+0.000 / -0.006
3.524
-0.001 / -0.005
3.690
+0.000 / -0.009
0.937
0.250
HALLITE 0082313
0082313
4.00
+0.009 / +0.000
3.250
+0.000 / -0.006
3.773
-0.001 / -0.005
3.940
+0.000 / -0.009
0.937
0.250
HALLITE 0082211
0082211
4.25
+0.009 / +0.000
3.500
+0.000 / -0.006
4.024
-0.001 / -0.005
4.187
+0.000 / -0.009
0.937
0.250
HALLITE 6594210
6594210
4.50
+0.009 / +0.000
3.500
+0.000 / -0.006
4.232
-0.001 / -0.005
4.428
+0.000 / -0.009
1.250
0.250
HALLITE 2360910
2360910
4.75
+0.010 / +0.000
3.750
+0.000 / -0.006
4.463
-0.001 / -0.005
4.660
+0.000 / -0.010
1.250
0.375
HALLITE 6594310
6594310
5.00
+0.010 / +0.000
4.000
+0.000 / -0.006
4.712
-0.001 / -0.005
4.910
+0.000 / -0.010
1.250
0.375
HALLITE 6594410
6594410
5.50
+0.010 / +0.000
4.500
+0.000 / -0.006
5.213
-0.002 / -0.006
5.410
+0.000 / -0.010
1.250
0.375
HALLITE 6594510
6594510
6.00
+0.010 / +0.000
5.000
+0.000 / -0.006
5.713
-0.002 / -0.006
5.910
+0.000 / -0.010
1.250
0.375
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성