카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 821 - 5.3 lifgo® hp ZA 1
LEANTECHNIK
lifgo hp Gearbox
5.3 lifgo hp
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_hp/5_3_lifgo_hp/501_821_53_lifgo_hp_za1.prj},{NB=501 821_5.3 lifgo hp-ZA1},{IDNR=501 821_5.3 lifgo hp-ZA1},{CNSORDERNO=501 821},{BEZ=5.3 lifgo hp-ZA1},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=142.0},{B1=60},{C=130},{D=105},{E=130},{E1=105},{E2=26},{E3=26},{F=5.0},{G=45},{G1=81.5},{G2=13},{H=106 H7 tief 3},{H1=99},{I=130},{I1=82},{J=42 h7},{K=60},{L=62},{M=50},{N=5.0},{P=6 H7 tief 10},{R=4 tief 4},{S=M12 tief 25},{S1=M12 tief 13},{SW=6},{T=M10 tief 17},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=100},{W=43},{X=M4 tief 8},{EC=0.15},{CNSMASSEXACT=19.93},{INFOPAGE=lifgo_hp},{CNSORDERNOHELP=501 821}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
B1
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
E1
Height
[mm]
E2
Height
[mm]
E3
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G
Height
[mm]
G1
Height
[mm]
G2
Length
[mm]
H
Diameter ø
[mm]
H1
Diameter ø
[mm]
I
Diameter ø
[mm]
I1
Diameter ø
[mm]
J
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
P
Diameter ø
[mm]
R
Diameter ø
[mm]
S
Thread
[mm]
S1
Thread
[mm]
SW
Key-width
[mm]
T
Thread
[mm]
U
Lube hole
[mm]
U1
Lube hole
[mm]
V
Length
[mm]
W
Height
[mm]
X
Thread
[mm]
EC
Eccentric
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
501 821_5.3 lifgo hp-ZA1
501 821
5.3 lifgo hp-ZA1
180
142.0
60
130
105
130
105
26
26
5.0
45
81.5
13
106 H7 tief 3
99
130
82
42 h7
60
62
50
5.0
6 H7 deep 10
4 deep 4
M12 deep 25
M12 deep 13
6
M10 deep 17
M10x1 deep 10
M6 deep 5
100
43
M4 deep 8
0.15
19.93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성