카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 011 - 5.3 lifgo ZA2 SVZ
LEANTECHNIK
lifgo gear SVZ
lifgo SVZ
5.3 lifgo SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_svz_getriebe/lifgo_svz/5_3_lifgo_svz/501_011_53_lifgo_za2_svz.prj},{NB=501 011_5.3 lifgo-ZA2 SVZ},{IDNR=501 011_5.3 lifgo-ZA2 SVZ},{CNSORDERNO=501 011},{BEZ=5.3 lifgo-ZA2 SVZ},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=180},{C=130},{D=105},{E=120},{E2=120},{F=139.5},{G=55},{G1=21.5},{G2=13},{H=70H7 tief 3},{I=110},{J=42h7},{K=60},{L=62},{M=50},{N=5},{O=35H7},{P=6H7 tief 10},{R=6H7 tief 10},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{S1=12,5 tief 19, M12 tief 35, 10,2 durch},{T=M10 tief 20},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=100},{W1=21.5},{W2=30},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=16.81},{INFOPAGE=lifgo_svz},{CNSORDERNOHELP=501 011}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
E2
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G
Height
[mm]
G1
Height
[mm]
G2
Length
[mm]
H
Centering flange
[mm]
I
Diameter
[mm]
J
Key DIN 6885 P9
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
O
Key DIN 6885 P9
[mm]
P
Diameter
[mm]
R
Diameter
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
S1
Thread
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Lube hole
ⁿ/ₐ
U1
Lube hole
ⁿ/ₐ
V
Length
[mm]
W1
Height
[mm]
W2
Height
[mm]
X
Thread
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
501 011_5.3 lifgo-ZA2 SVZ
501 011
5.3 lifgo-ZA2 SVZ
180
180
130
105
120
120
139.5
55
21.5
13
70H7 deep 3
110
42h7
60
62
50
5
35H7
6H7 deep 10
6H7 deep 10
M12 deep 35, 10.2 thru
12,5 deep 19, M12 deep 35...
M10 deep 20
M10x1 deep 10
M6 deep 5
100
21.5
30
M4 deep 8
16.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성