카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 010 - 5.1 lifgo ZA2 SVZ
LEANTECHNIK
lifgo gear SVZ
lifgo SVZ
5.1 lifgo SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_svz_getriebe/lifgo_svz/5_1_lifgo_svz/501_010_51_lifgo_za2_svz.prj},{NB=501 010_5.1 lifgo-ZA2 SVZ},{IDNR=501 010_5.1 lifgo-ZA2 SVZ},{CNSORDERNO=501 010},{BEZ=5.1 lifgo-ZA2 SVZ},{INFO=Info PDF},{A=110},{B=110},{C=80},{D=60},{E=72},{E2=72},{F=85.5},{G=30},{G1=16},{G2=7},{H=44H7 tief 3},{I=72},{J=25h7},{K=45},{L=47},{M=36},{N=5},{O=20H7},{P=6H7 tief 10},{R=6H7 tief 3.5},{S=M10 tief 25, 8.5durch},{S1=10,5 tief 11,5, M10 tief 25, 8,5 durch},{T=M8 tief 10},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=62},{W1=8},{W2=18.5},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=3.72},{INFOPAGE=lifgo_szv},{CNSORDERNOHELP=501 010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
E2
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G
Height
[mm]
G1
Height
[mm]
G2
Length
[mm]
H
Centering flange
[mm]
I
Diameter
[mm]
J
Key DIN 6885 P9
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
O
Key DIN 6885 P9
[mm]
P
Diameter
[mm]
R
Diameter
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
S1
Thread
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Lube hole
ⁿ/ₐ
U1
Lube hole
ⁿ/ₐ
V
Length
[mm]
W1
Height
[mm]
W2
Height
[mm]
X
Thread
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
501 010_5.1 lifgo-ZA2 SVZ
501 010
5.1 lifgo-ZA2 SVZ
110
110
80
60
72
72
85.5
30
16
7
44H7 deep 3
72
25h7
45
47
36
5
20H7
6H7 deep 10
6H7 deep 3.5
M10 deep 25, 8.5 thru
10,5 deep 11,5, M10 deep ...
M8 deep 10
M10x1 deep 10
M6 deep 5
62
8
18.5
M4 deep 8
3.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성