카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
50-6T - 50 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
Loads
50 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/loads/50_watt/50-6t_series_asmtab.prj},{NB=50-6T-MN},{PR=50},{TYPE=6T Series - Terminations},{CGENDER=M},{CONN=N},{CONNALG=N},{B=3.220},{D=3.000},{E=2.970},{F=2.410},{G=0.120},{H=0.290},{I=4-40 UNC-2B},{COLL=Dry, Convection Cooled},{OP=Any},{AT=-65 to 125 °C},{CONNMAT=Black Anodized Aluminum},{PPATH=50-6t_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PR
Power Rating
[W]
TYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
CONN
Connectors
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
ⁿ/ₐ
COLL
Coolant Method
ⁿ/ₐ
OP
Operating Position
ⁿ/ₐ
AT
Ambient Temperature
ⁿ/ₐ
NS
Dimensions SQ. x Long
[인치]
WEIGHT
Weight - Approx.
[lbs.]
CONNMAT
Connector Material
ⁿ/ₐ
50-6T-MN
50-6T-MN
50
6T Series - Terminations
N
0.750
3.220
3.970
3.000
2.970
2.410
0.120
0.290
4-40 UNC-2B
Dry, Convection Cooled
Any
-65 to 125 °C
3.00 x 3.97
1.60
Black Anodized Aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성