카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4672540 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4672540.prj},{NB=4672540},{BMENB=4672540},{DF=6.400},{LG=20.500},{MUT=2},{SCH=2},{LSA=5},{DSA=6.500},{LS=5.500},{LED=4},{KTP=3},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8e/b3/4672540.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/8e/b3/4672540.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 1.5 mm, Flush, M8 × 1 threaded barrel, Stainless steel, 1.4305 (AISI 303), DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, M8 x 1 male connector},{EAN=4047101159745},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI1.5-EG08K-AN6X-V1131},{THR=Gewinderohr},{DGL=M8 x 1},{HNT=DIN439B M8x1},{LWT=DIN6798A M8a},{ANS=Steckverbinder},{GEWS=M8 x 1},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LS
Length of connector
[mm]
GEWS
CAD parameter 10
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KTP
Number of pins
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4672540
4672540
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101159745
Turck
BI1.5-EG08K-AN6X-V1131
6.400
Gewinderohr
20.500
M8 x 1
DIN439B M8x1
2
DIN6798A M8a
2
Steckverbinder
5
6.500
5.500
M8 x 1
4
3
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성