카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4669750 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4669750.prj},{NB=4669750},{BMENB=4669750},{DF=6.400},{LG=16.500},{MUT=2},{SCH=2},{LSA=5},{DSA=6.500},{LS=5.500},{LED=4},{KTP=3},{LF=4},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f4/c4/4669750.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f4/c4/4669750.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 3 mm, Non-flush, M8 × 1 threaded barrel, Stainless steel, 1.4305 (AISI 303), DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, M8 x 1 male connector},{EAN=4047101159356},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI3-EG08K-AN6X-V1131},{THR=Gewinderohr},{DGL=M8 x 1},{HNT=DIN439B M8x1},{LWT=DIN6798A M8a},{ANS=Steckverbinder},{GEWS=M8 x 1},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LS
Length of connector
[mm]
GEWS
CAD parameter 10
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KTP
Number of pins
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4669750
4669750
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101159356
Turck
NI3-EG08K-AN6X-V1131
6.400
Gewinderohr
16.500
M8 x 1
DIN439B M8x1
2
DIN6798A M8a
2
Steckverbinder
5
6.500
5.500
M8 x 1
4
3
4
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4603037 - Inductive Sensor, With Increased Switching Distance
Turck
25.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성