카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
46640 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/46640.prj},{NB=46640},{BMENB=46640},{LG=50},{LED=1},{EKT=2},{DK=5.200},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e1/50/46640.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/e1/50/46640.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 10 mm, Non-flush, Cable length 2 m, Smooth barrel, Ø 20 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101102758},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI10-K20-AP6X},{THR=Glattrohr},{DGL=20 mm},{ANS=Kabel},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/46640},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/46640}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
46640
46640
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101102758
Turck
NI10-K20-AP6X
Glattrohr
50
20 mm
Kabel
1
2
5.200
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성