카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4621300 - Magnetic Field Sensor, Magnetic-inductive Proximity Sensor
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/4621300.prj},{NB=4621300},{BMENB=4621300},{DF=6.400},{LG=40},{MUT=2},{SCH=2},{LED=1},{EKT=5},{DK=4},{LF=0.400},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ad/15/4621300.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/ad/15/4621300.png},{DESCSHORT=Magnetic Field Sensor, Magnetic-inductive Proximity Sensor},{DESCLONG=Magnetic Field Sensor, Magnetic-inductive Proximity Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 78 mm, Cable length 2 m, M8 × 1 threaded barrel, Stainless steel, 1.4427 SO, Rated operating distance 78 mm with DMR31-15-5 magnet, DC 3‐wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, Cable connection},{EAN=4047101156195},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BIM-EG08-AN6X},{THR=Quader},{DGL=M8 x 1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4621300
4621300
Magnetic Field Sensor, Ma...
Magnetic Field Sensor, Ma...
4047101156195
Turck
BIM-EG08-AN6X
6.400
Quader
40
M8 x 1
DIN439B M8x1
2
DIN6798A M8a
2
Kabel
1
5
4
0.400
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1074000 - Magnetic Field Sensor, Magnetic-inductive Proximity Sensor
Turck
25.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성