카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4613401 - Inductive Sensor, Resistant to Magnetic Fields
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4613401.prj},{NB=4613401},{BMENB=4613401},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/38/c2/4613401.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/38/c2/4613401.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, Resistant to Magnetic Fields},{DESCLONG=Inductive Sensor, Resistant to Magnetic Fields, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 1 mm, Flush, Cable length 2 m, Rectangular, height 6.5 mm, Active face, lateral, Plastic, PP GR‐20, Resistant to magnetic fields (weld resistant), for DC and AC fields, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101155716},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI1-Q6.5-AP6/S34},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/4613401}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4613401
4613401
Inductive Sensor, Resista...
Inductive Sensor, Resista...
4047101155716
Turck
BI1-Q6.5-AP6/S34
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성