카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4602112 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4602112.prj},{NB=4602112},{BMENB=4602112},{DF=3.600},{LG=30.200},{LED=1},{EKT=8},{DK=3},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e3/fc/4602112.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/e3/fc/4602112.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 1 mm, Flush, Cable length 2 m, Smooth barrel, Ø 4 mm, Stainless steel, 1.4427 SO, Factor 1 for all metals, Resistant to magnetic fields, Large switching distance, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101339543},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI1U-EH04-AP6X},{THR=Glattrohr},{DGL=4 mm},{ANS=Kabel},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4602112
4602112
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101339543
Turck
BI1U-EH04-AP6X
3.600
Glattrohr
30.200
4 mm
Kabel
1
8
3
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성