피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Welding Neck, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1050A-0, PN10, DIN, sim. to DIN 2673
Huelsen
Necks
Necks Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/6_bunde/1_aluminium/bunde_452.prj},{NB=4520044008840},{ARTNR=4520044008840},{DN=40},{D1=44.5},{S=4.0},{D3=58},{D4=88},{H1=40},{H3=12},{R=2},{H2=7},{AUS=DIN},{GEW=0.209},{PG=Bund},{PUG=Vorschweissbund},{NORM=i.A. DIN 2673},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 754/755},{WERK3=EN AW 1050A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
S
Wall Thickness
[mm]
D3
Outside Ø
[mm]
D4
Outside Ø
[mm]
H1
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
R
Radius R ~
[mm]
H2
Shoulder
[mm]
AUS
Version
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
4520014004035
4520014004035
10
14.0
2.0
22
40
35
10
2
6
DIN
0.040
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520020004535
4520020004535
15
20.0
3.0
28
45
35
10
2
6
DIN
0.052
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520025005840
4520025005840
20
25.0
3.0
35
58
40
12
2
6
DIN
0.093
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520030006840
4520030006840
25
30.0
4.0
40
68
40
12
2
6
DIN
0.127
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520038007840
4520038007840
32
38.0
4.0
50
78
40
12
2
6
DIN
0.166
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520044008840
4520044008840
40
44.5
4.0
58
88
40
12
2
7
DIN
0.209
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520057010245
4520057010245
50
57.0
4.0
70
102
45
14
2
8
DIN
0.304
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520108015850
4520108015850
100
108.0
5.0
122
158
50
16
2
12
DIN
0.687
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520133018850
4520133018850
125
133.0
6.0
148
188
50
18
3
12
DIN
0.978
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520159021250
4520159021250
150
159.0
6.0
172
212
50
18
3
12
DIN
1.115
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520216026855
4520216026855
200
216.0
7.5
230
268
55
20
3
16
DIN
1.754
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520267032060
4520267032060
250
267.0
6.3
282
320
60
22
3
16
DIN
2.456
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4520318037060
4520318037060
300
318.0
7.1
332
370
60
22
3
16
DIN
2.907
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성