카탈로그: CHUBB FRANCE
생성됨: 13.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHUBB FRANCE
444000015 - INDICATEUR D'ACTION IA 011
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.2 - Accessories for detectors
1.2.1 - Remote alarm indicator for point detector
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_2/1_2_1/444000015.prj},{NB=444000015_350},{REF=444000015},{LODLEVEL=350},{MAT=Plastic case},{H=81 x 80 x 5},{P=40},{IP=/},{IK=/},{COLOR=white},{INST=To be installed with a surafce mounting box or with a pot of built},{WIR=8/10},{ALIM=2.5},{ISTD=/},{ICMD=4 - 7},{VIS=Red fixed LED},{ACS=/},{TEMPOP=-10 +50},{TEMPST=-10 +50},{HR=93% without condensation}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
[mm]
P
Weight
[g]
IP
ⁿ/ₐ
IK
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
INST
Installation
ⁿ/ₐ
WIR
Maximum gauge for connection in base
[mm²]
ALIM
Power supply range
[V]
ISTD
Standby current (24V)
[µA]
ICMD
In case of command current (24V)
[mA]
VIS
Visual signal
ⁿ/ₐ
ACS
Accoustical signal
[dB]
TEMPOP
Operating temperature
[°C]
TEMPST
Storage temperature
[°C]
HR
Maximum relative humidity
[%]
444000015 - INDICATEUR D'...
444000015
Plastic case
81 x 80 x 5
40
/
/
white
To be installed with a su...
8/10
2.5
/
4 - 7
Red fixed LED
/
-10 +50
-10 +50
93% without condensation
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성