카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4300301 - Inductive coupler, Secondary side
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4300301.prj},{NB=4300301},{PREVIEW=../../../_pool_/7c/fb/4300301.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/7c/fb/4300301.png},{BMENB=4300301},{DESCSHORT=Inductive coupler, Secondary side},{DESCLONG=Inductive coupler, Secondary side, Non-flush, Cable length 0.3 m, Threaded barrel, M30 x 1.5, Chrome-plated brass, DC 4-wire, 24 VDC, 2 x PNP input, Pigtail with female end M12 x 1, IO-Link transmission},{EAN=4047101317060},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NICS-M30-IOL2P8-0.3-RKC4.4T},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/4300301},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/4300301},{PPATH=../../../parts_pool/pns_rfid/pns/assemblies/nics_m30_iol2p8_0_3_rkc4_4t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4300301
4300301
Inductive coupler, Second...
Inductive coupler, Second...
4047101317060
Turck
NICS-M30-IOL2P8-0.3-RKC4....
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성