카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
400 - Regtronic
Metalwork
FRL units
Precision pressure regulators
Regtronic 400
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/precision_pressure_regulators/regtronic_400/regtronic_400_asmtab.prj},{NB=6102012A},{SIZE=400},{G=WITHOUT END PLATES},{VER=1},{VER2=1},{B=127},{C=116},{D=105},{E=141.4},{F=80},{H=182},{I=52.5},{L=M6 hole},{M=105.4},{P=G 1/4},{R=G 1/4},{INFO=Catalogue},{PPATH=parts/regtronic_400_asmtpl.prj},{CON=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
6102012A
6102012A
REGTRONIC 400 with displa...
400
225÷255
127
116
105
141.4
80
182
52.5
M6 hole
105.4
G 1/4
G 1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성