3way valve with lock - V 1/2" 052 V 3
Aircomp
Air preparation
9 3way valves with lock
line 052 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/9_valvole_tre_vie_lucchettabile/linea_052_1-2/valvola-3vie_manuale_052.prj},{NB=0522500001},{CODE=0522500001},{REF=V 1/2\" 052 V 3},{QMAX=2580},{QS=1000},{C=G1/2”},{CS=G1/4\"},{PMAX=12,5},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,27},{NBCUSTOM=0522500001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\9_valvole_tre_vie_lucchettabile\\linea_052_1-2\\valvola-3vie_manuale_052\\052_v3.csv},{NNCUSTOM=Valvola tre vie lucchettabile},{NTCUSTOM=V 1/2\" 052 V 3},{LINACUSTOM=0522500001},{STEPFILE=052 V3 12},{PNGFILE=052_v3_image},{DWGFILE=052_v3_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\9_valvole_tre_vie_lucchettabile\\linea_052_1-2\\valvola-3vie_manuale_052}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
C
IN-OUT Connections
[Pollici]
CS
exhaust port
[Pollici]
PMAX
Max Inlet pressure
[bar]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0522500001
0522500001
V 1/2" 052 V 3
2580
1000
G1/2”
G1/4"
12,5
-5 / +50
80
0,27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성